Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 25, DN 250, 800 m³/h, Flens

065B5534

Pressure operated valves

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelsePressure operated valves
BruksområdeFjernvarme og -kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]250 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]25 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Kavitasjonfaktor0.18
KoblingsstandardEN 1092-1
KoblingsstørrelseDN 250
Kvs-verdier [m³/h]800 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.01
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]0.01
Material DescriptionVFG221 PN25 250/800 2-way flange flow/re
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i DP ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Egenskaper
Verdi
Materiale i ventilhusSeigt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]25 bar
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeVFG 221
Reguleringsventilinnsats i trykkavlastningsystemKammer
Slitasjefaktor 100 %0.12
Slitasjefaktor 25 %0.32
Slitasjefaktor 50 %0.25
Slitasjefaktor 75 %0.18
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TetningstypeSoft sealing cone
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 25
VentilstørrelseDN 250

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt377 Kilogram
Nettovekt350 Kilogram
Volume746.433 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104522920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm