Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 221, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Flens

065B5522

Trykkdrevne ventiler

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelseTrykkdrevne ventiler
BruksområdeFjernvarme og -kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]16.00 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]16 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Kavitasjonfaktor0.35
KoblingsstandardEN 1092-1
KoblingsstørrelseDN 80
Kvs-verdier [m³/h]80 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.01
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]0.01
Material DescriptionVFG 221 PN16 80/80 2-way flange flow/ret
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i DP ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Egenskaper
Verdi
Materiale i ventilhusGrått støpejern EN-GJL-250 (GG-25)
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeVFG 221
Reguleringsventilinnsats i trykkavlastningsystemKammer
Slitasjefaktor 100 %0.28
Slitasjefaktor 25 %0.51
Slitasjefaktor 50 %0.40
Slitasjefaktor 75 %0.35
TetningstypeSoft sealing cone
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 80

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt35.6 Kilogram
Nettovekt29 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume80.535 Liter
EAN/UPC5710104095363