VFG 22, PN 40, DN 150, 380 m³/h, Flens
065B5518
Pressure operated valves
065B5518
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
| Antall porter | 2 |
| Beskrivelse | Pressure operated valves |
| Bruksområde | Fjernvarme og -kjøling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 150 mm |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 40 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kavitasjonfaktor | 0.24 |
| Koblingsstandard | EN 1092-1 |
| Koblingsstørrelse | DN 150 |
| Kvs-verdier [m³/h] | 380 m³/h |
| Lekkasjerate [% Kvs] | 0.05 |
| Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] | 0.05 |
| Material Description | VFG 22 PN40 150/380 2-way flange flow/re |
| Materiale i DP forsegling | Metall |
| Materiale i DP ventilkonus | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4021 |
| Materiale i DP ventilsete | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4021 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Materiale i ventilhus | Støpestål EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Gratis |
| Nominelt trykk [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Trykkmengderegulatorer |
| Produkttype | VFG 22 |
| Reguleringsventilinnsats i trykkavlastningsystem | Kammer |
| Slitasjefaktor 100 % | 0.18 |
| Slitasjefaktor 25 % | 0.38 |
| Slitasjefaktor 50 % | 0.31 |
| Slitasjefaktor 75 % | 0.24 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tetningstype | Metal sealing cone |
| Tilkoblingstyper | Flens |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| Trykklasse | PN 40 |
| Ventilstørrelse | DN 150 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 131 Kilogram |
| Nettovekt | 121 Kilogram |
| Volume | 191.52 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279052565 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |