Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 25, DN 100, 160 m³/h, Flens

065B5509

Pressure operated valves

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelsePressure operated valves
BruksområdeFjernvarme og -kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]100 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]15.00 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]25 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Kavitasjonfaktor0.30
KoblingsstandardEN 1092-1
KoblingsstørrelseDN 100
Kvs-verdier [m³/h]160.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.03
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]0.03
Material DescriptionVFG22 PN25 100/160 2-way flange flow/ret
Materiale i DP forseglingMetall
Materiale i DP ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i DP ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Egenskaper
Verdi
Materiale i ventilhusSeigt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]25 bar
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeVFG 22
Reguleringsventilinnsats i trykkavlastningsystemKammer
Slitasjefaktor 100 %0.24
Slitasjefaktor 25 %0.43
Slitasjefaktor 50 %0.36
Slitasjefaktor 75 %0.30
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TetningstypeMetal sealing cone
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 25
VentilstørrelseDN 100

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt51 Kilogram
Nettovekt48 Kilogram
Volume84 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104522838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm