VFG 21, PN 16, DN 150, 280 m³/h, Flens
065B2512
VFG21 PN16 150/280 2-veis flens tur/retur
065B2512
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
| Antall porter | 2 |
| Beskrivelse | VFG21 PN16 150/280 2-veis flens tur/retur |
| Bruksområde | Fjernvarme |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection 1 (EF000321) | Flange |
| Connection 2 (EF000322) | Flange |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 150 mm |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funksjon | Trykkavlastning |
| Kavitasjonfaktor | 0.30 |
| Kvs value (EF022466) | 280.00 |
| Kvs-verdier [m³/h] | 280.00 m³/h |
| Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] | 0.01 |
| Material Description | VFG 21 2-VEIS REG.VENT. DN 150 |
| Material quality (EF001257) | Cast iron GG 25 (GJL-250) |
| Materiale i ventilhus | Grått støpejern EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materiale i ventilkonus | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4021 |
| Materiale i ventilsete | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4313 |
| Max. pressure difference in opened position (EF024113) | 12.00 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Gratis |
| Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Trykkmengderegulatorer |
| Produkttype | VFG 21 |
| Slag [mm] | 24.00 mm |
| Slitasjefaktor 100 % | 0.20 |
| Slitasjefaktor 25 % | 0.45 |
| Slitasjefaktor 50 % | 0.37 |
| Slitasjefaktor 75 % | 0.30 |
| Spindelposisjon | Normalt åpen |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stroke length (EF021866) | 24.00 |
| Strømningskarakteristikk | Lineæroptimert |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Tetning | EPDM |
| Tilkoblingstyper | Flens |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 150 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 124.5 Kilogram |
| Nettovekt | 124.5 Kilogram |
| Volume | 211.2 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421804292 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |