VFG 2, PN 16, DN 200, 320 m³/h, Flens
065B2425
VFG2 PN16 200/320 2-veis flens tur/retur
065B2425
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
| Antall porter | 2 |
| Beskrivelse | VFG2 PN16 200/320 2-veis flens tur/retur |
| Bruksområde | Fjernvarme |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 200 mm |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funksjon | Trykkavlastning |
| Kavitasjonfaktor | 0.20 |
| Koblingsstandard | EN 1092-1 |
| Kvs-verdier [m³/h] | 320 m³/h |
| Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] | 0.05 |
| Material Description | VFG2 PN16 200/320 2-way fla flow/ret VBE |
| Materiale i ventilhus | Grått støpejern EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materiale i ventilkonus | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4021 |
| Materiale i ventilsete | Rustfritt stål, mat. nr. 1.4313 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Gratis |
| Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Trykkmengderegulatorer |
| Produkttype | VFG 2 |
| SCIP dossier nr. | 6207cef2-a1bf-4cd8-a867-a70e2a072201 |
| SCIP dossier produktnavn | VFG DN150-250 - 2 |
| Slag [mm] | 24.00 mm |
| Slitasjefaktor 100 % | 0.15 |
| Slitasjefaktor 25 % | 0.33 |
| Slitasjefaktor 50 % | 0.27 |
| Slitasjefaktor 75 % | 0.20 |
| Spindelposisjon | Normalt åpen |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningskarakteristikk | Lineæroptimert |
| Tetningstype | Metal sealing cone |
| Tilkoblingstyper | Flens |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 200 |
| VSP programalternativ | Fjernvarme |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 319.5 Kilogram |
| Nettovekt | 319.5 Kilogram |
| Volume | 979.2 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421803424 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |