Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 40, DN 80, 80 m³/h, Flens

065B2418

VFG2 PN40 80/80 2-veis flens tur/retur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelseVFG2 PN40 80/80 2-veis flens tur/retur
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]20.00 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonTrykkavlastning
Kavitasjonfaktor0.45
Kvs-verdier [m³/h]80.00 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]0.03
Material DescriptionVFG2 PN40 80/80 2-way flange flow/return
Materiale i ventilhusStøpestål GP240GH (GS-C 25)
Materiale i ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4404
Materiale i ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Medietemperatur [°C] [Maks.]200 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Egenskaper
Verdi
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]40 bar
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeVFG 2
Slag [mm]18.00 mm
Slitasjefaktor 100 %0.36
Slitasjefaktor 25 %0.65
Slitasjefaktor 50 %0.51
Slitasjefaktor 75 %0.45
SpindelposisjonNormalt åpen
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
StrømningskarakteristikkLineæroptimert
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 40
VentilstørrelseDN 80

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt38.8 Kilogram
Nettovekt38.8 Kilogram
Volume90 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421803356
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens