Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 40, DN 50, 32 m³/h, Flens

065B2416

VFG2 PN40 50/32 2-veis flens tur/retur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelseVFG2 PN40 50/32 2-veis flens tur/retur
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]20.00 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonTrykkavlastning
Kavitasjonfaktor0.50
KoblingsstandardEN 1092-1
Kvs-verdier [m³/h]32 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]0.03
Material DescriptionVFG2 PN40 50/32 2-way flange flow/return
Materiale i ventilhusStøpestål GP240GH (GS-C 25)
Materiale i ventilkonusRustfritt stål, mat. nr. 1.4404
Materiale i ventilseteRustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Medietemperatur [°C] [Maks.]200 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Egenskaper
Verdi
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]40 bar
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeVFG 2
Slag [mm]12.00 mm
Slitasjefaktor 100 %0.34
Slitasjefaktor 25 %0.58
Slitasjefaktor 50 %0.52
Slitasjefaktor 75 %0.50
SpindelposisjonNormalt åpen
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkLineæroptimert
TetningstypeMetal sealing cone
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 40
VentilstørrelseDN 50

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt22.6 Kilogram
Nettovekt18.576 Kilogram
Volume28 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421803332
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm