AVPL, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Utvendige gjenger, G 3/4 A
003L5031
AVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 utvendig gjenge – retur
003L5031
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
| Antall porter | 2 |
| Beskrivelse | AVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 utvendig gjenge – retur |
| Bruksområde | Oppvarming og kjøling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 4.50 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funksjon | Differensialtrykkregulator |
| Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] | 0.25 bar |
| Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] | 0.05 bar |
| Innstillingstype | Adjustable |
| Kavitasjonfaktor | 0.50 |
| Koblingsstørrelse | G 3/4 A |
| Kvs-verdier [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Material Description | AVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 ext. thr ret |
| Materiale i aktuatormembran | EPDM |
| Materiale i DP ventilkonus | Rustfritt stål |
| Materiale i ventilhus | DZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N) |
| Materiale i ventilsete | Rustfritt stål |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Mengdebegrensning | Nei |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Retur |
| Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
| PN alternativt VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Trykkmengderegulatorer |
| Produkttype | AVPL |
| Slitasjefaktor 100 % | 0.41 |
| Slitasjefaktor 25 % | 0.69 |
| Slitasjefaktor 50 % | 0.62 |
| Slitasjefaktor 75 % | 0.60 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningskontroll | Nei |
| Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| Trykklasse | PN 16 |
| Trykkregulator | Differensialtrykkregulator |
| Ventilspindelposisjon | Normalt åpen |
| Ventilstørrelse | DN 15 |
| VSP-funksjon – P | Ja |
| VSP-funksjon – Q | Nei |
| VSP-funksjon – T | Nei |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.702 Kilogram |
| Nettovekt | 0.702 Kilogram |
| Volume | 1.262 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421521595 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |