Danfoss logo
AVPL PN16 15/2,5 0.05-0.25 ext. thr. ret

AVPL, PN 16, DN 15, 2.5 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Utvendige gjenger, G 3/4 A

003L3640

AVPL PN16 15/2,5 0,05-0,25 ext. thr ret

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
BeskrivelseAVPL PN16 15/2,5 0,05-0,25 ext. thr ret
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]4.50 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonDifferensialtrykkregulator
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]0.25 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]0.05 bar
InnstillingstypeAdjustable
Kavitasjonfaktor0.50
KoblingsstørrelseG 3/4 A
Kvs-verdier [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionAVPL PN16 15/2,5 0.05-0.25 ext. thr. ret
Materiale i aktuatormembranEPDM
Materiale i DP ventilkonusRustfritt stål
Materiale i ventilhusDZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Materiale i ventilseteRustfritt stål
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningNei
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonRetur
Nominelt trykk [bar]16 bar
PN alternativt VSP10
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAVPL
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollNei
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 16
TrykkregulatorDifferensialtrykkregulator
VentilspindelposisjonNormalt åpen
VentilstørrelseDN 15
VSP-funksjon – PJa
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.673 Kilogram
Nettovekt0.621 Kilogram
Volume1.194 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5714279007152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm