Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP-F

AVP-F, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 0.5 bar - 0.5 bar, Utvendige gjenger, G 3/4 A

003H6230

AVP-F PN16 15/1,6 0,5 gjenger – retur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelseAVP-F PN16 15/1,6 0,5 gjenger – retur
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]12.00 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonDifferensialtrykkregulator
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]0.50 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]0.50 bar
InnstillingstypeFixed
Kavitasjonfaktor0.60
KoblingsstørrelseG 3/4 A
Kvs-verdier [m³/h]1.60 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.02
Material DescriptionAVP-F PN16 15/1,6 0,5 thread return
Materiale i aktuatormembranEPDM
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusAvsinket messing, CuZn36PbAs
Materiale i ventilhusRød bronse CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiale i ventilseteRustfritt stål, materiale Nr. 1.4571
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningNei
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonRetur
Nominelt trykk [bar]16 bar
PN alternativt VSP0
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAVP-F
Slitasjefaktor 100 %0.41
Slitasjefaktor 25 %0.69
Slitasjefaktor 50 %0.62
Slitasjefaktor 75 %0.60
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollNei
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 16
TrykkregulatorDifferensialtrykkregulator
VentilspindelposisjonNormalt åpen
VentilstørrelseDN 15
VSP-funksjon – PJa
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.52 Kilogram
Nettovekt1.52 Kilogram
Volume4.484 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421537626
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm