Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Flens, G 2 1/2 A

003H6356

AVP PN25 50/25 0,3-2,0 flens – retur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelseAVP PN25 50/25 0,3-2,0 flens – retur
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]16.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonDifferensialtrykkregulator
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]2.00 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]0.30 bar
InnstillingstypeAdjustable
Kavitasjonfaktor0.60
KoblingsstørrelseG 2 1/2 A
Kvs-verdier [m³/h]25.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.05
Material DescriptionAVP PN25 50/25 0,3-2,0 flange return
Materiale i aktuatormembranEPDM
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusAvsinket messing, CuZn36PbAs
Materiale i ventilhusSeigt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiale i ventilseteRustfritt stål, materiale Nr. 1.4571
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningNei
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonRetur
Nominelt trykk [bar]25 bar
PN alternativt VSP16
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAVP
SCIP dossier nr.c9e52e8c-6495-468b-ae90-ae19bd81e4fb
Slitasjefaktor 100 %0.34
Slitasjefaktor 25 %0.58
Slitasjefaktor 50 %0.52
Slitasjefaktor 75 %0.50
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollNei
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 25
TrykkregulatorDifferensialtrykkregulator
VentilspindelposisjonNormalt åpen
VentilstørrelseDN 50
VSP-funksjon – PJa
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt14.172 Kilogram
Nettovekt14.172 Kilogram
Volume25.38 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421538814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm