Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP(B) 2, PN 16, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5609

Funksjon: Differensialtrykkregulator

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse [cm2]320 cm²
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
BeskrivelseDifferensialtrykksaktuator
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]250 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Driftstrykk [bar] [Maks.]16 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonDifferensialtrykkregulator
HusmaterialeStål, mat. No. 1.0345, sinkbelagt
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]1.50 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]0.40 bar
InnstillingstypeAdjustable
Material DescriptionAFP(B) 2 PN16 0,4-1,5 320cm2 red
Egenskaper
Verdi
Materiale i aktuatormembranEPDM (Rolling, fiberforsterket)
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningNei
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – trykkstrømning
ProdukttypeAFP(B) 2
Spring colourred
StrømningskontrollNei
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 16
TrykkregulatorDifferensialtrykkregulator

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt25.6 Kilogram
Nettovekt15 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5710104518206