Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 25, Strømningsmengde [m3/t]: 0.2 - 4.5, 0.3 bar - 2 bar, Utvendige gjenger, G 1 1/4 A, Monteringsversjon: Mengde

003H6559

AVPQ 4 PN25 25/8 0,3-2,0/0,2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelseAVPQ 4 PN25 25/8 0,3-2,0/0,2
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar]0.20 bar
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]20.00 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonDifferensialtrykk og mengderegulator
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]2.00 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]0.30 bar
InnstillingstypeAdjustable
Kavitasjonfaktor0.60
KoblingsstørrelseG 1 1/4 A
Kvs-verdier [m³/h]8.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.02
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 25/8 0,3-2,0/0,2 thr flow
Materiale i aktuatormembranEPDM
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusAvsinket messing, CuZn36PbAs
Materiale i ventilhusRød bronse CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiale i ventilseteRustfritt stål, materiale Nr. 1.4571
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningNei
Egenskaper
Verdi
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonMengde
Nominelt trykk [bar]25 bar
PN alternativt VSP16
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAVPQ 4
SCIP dossier nr.5a1e376f-696b-4a93-99f4-c4cd177ef721
SCIP dossier produktnavnAVPQ 4 PN25 DN15-25 THREAD
Slitasjefaktor 100 %0.38
Slitasjefaktor 25 %0.64
Slitasjefaktor 50 %0.57
Slitasjefaktor 75 %0.55
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollJa
Strømningsmengde [m3/t]3.50 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]4.50 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.]0.20 m³/h
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 25
TrykkregulatorDifferensialtrykkregulator
VentilspindelposisjonNormalt åpen
VentilstørrelseDN 25
VSP-funksjon – PJa
VSP-funksjon – QJa
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.615 Kilogram
Nettovekt5.615 Kilogram
Volume10.751 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421540787
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm