Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 50, Strømningsmengde [m3/t]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Utvendige gjenger, G 2 1/2 A, Monteringsversjon: Mengde

003H6554

AVPQ 4 PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 gjenger – tur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelseAVPQ 4 PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 gjenger – tur
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar]0.20 bar
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]16.00 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonDifferensialtrykk og mengderegulator
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]1.00 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]0.20 bar
InnstillingstypeAdjustable
Kavitasjonfaktor0.60
KoblingsstørrelseG 2 1/2 A
Kvs-verdier [m³/h]20.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.05
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 thr flow
Materiale i aktuatormembranEPDM
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusAvsinket messing, CuZn36PbAs
Materiale i ventilhusSeigt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiale i ventilseteRustfritt stål, materiale Nr. 1.4571
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningNei
Egenskaper
Verdi
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonMengde
Nominelt trykk [bar]25 bar
PN alternativt VSP16
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAVPQ 4
SCIP dossier nr.054f4ca9-ec75-4fcd-a2db-375f4b637303
SCIP dossier produktnavnAVPQ 4 PN25 DN32-50 THREAD
Slitasjefaktor 100 %0.34
Slitasjefaktor 25 %0.58
Slitasjefaktor 50 %0.52
Slitasjefaktor 75 %0.50
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollJa
Strømningsmengde [m3/t]12.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]15.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.]0.80 m³/h
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 25
TrykkregulatorDifferensialtrykkregulator
VentilspindelposisjonNormalt åpen
VentilstørrelseDN 50
VSP-funksjon – PJa
VSP-funksjon – QJa
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt9.021 Kilogram
Nettovekt9.021 Kilogram
Volume26.46 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421540657
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm