Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 16, DN 25, Strømningsmengde [m3/t]: 0.1 - 6, 0.2 bar - 1 bar, Utvendig gjenge ISO 228/1, G 1 1/4 A, Monteringsversjon: Retur

003H6487

AVPQ PN16 25/8 0,2-1,0/0,2 gjenger – retur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall per emballasjeformat4 stk.
Antall porter2
BeskrivelseAVPQ PN16 25/8 0,2-1,0/0,2 gjenger – retur
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar]0.20 bar
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]12.00 bar
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonDifferensialtrykk og mengderegulator
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]1.00 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]0.20 bar
InnstillingstypeAdjustable
Kavitasjonfaktor0.60
KoblingsstørrelseG 1 1/4 A
Kvs-verdier [m³/h]8.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.02
Material DescriptionAVPQ PN16 25/8 0,2-1,0/0,2 thread ret
Materiale i aktuatormembranEPDM
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusAvsinket messing, CuZn36PbAs
Materiale i ventilhusRød bronse CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiale i ventilseteRustfritt stål, materiale Nr. 1.4571
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Egenskaper
Verdi
MengdebegrensningNei
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonRetur
Nominelt trykk [bar]16 bar
PN alternativt VSP0
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAVPQ
SCIP dossier nr.a883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62
SCIP dossier produktnavnAVPQ PN16 DN15-32
Slitasjefaktor 100 %0.38
Slitasjefaktor 25 %0.64
Slitasjefaktor 50 %0.57
Slitasjefaktor 75 %0.55
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollJa
Strømningsmengde [m3/t]6.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]6.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.]0.10 m³/h
TilkoblingstyperUtvendig gjenge ISO 228/1
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 16
TrykkregulatorDifferensialtrykkregulator
VentilspindelposisjonNormalt åpen
VentilstørrelseDN 25
VSP-funksjon – PJa
VSP-funksjon – QJa
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.29 Kilogram
Nettovekt3.29 Kilogram
Volume10.108 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421540060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm