Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB-F

AVPB-F, PN 16, DN 32, Strømningsmengde [m3/t]: 0.15 - 7.3, 0.2 bar - 0.2 bar, Utvendige gjenger, G 1 3/4 A, Monteringsversjon: Retur

003H6416

AVPB-F PN16 32/10 0,2 gjenger – retur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall porter2
BeskrivelseAVPB-F PN16 32/10 0,2 gjenger – retur
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]12.00 bar
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonDifferensialtrykk og mengdebegrenser
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]0.20 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]0.20 bar
InnstillingstypeFixed
Kavitasjonfaktor0.60
KoblingsstørrelseG 1 3/4 A
Kvs-verdier [m³/h]10.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.05
Material DescriptionAVPB-F PN16 32/10 0,2 thread return
Materiale i aktuatormembranEPDM
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusAvsinket messing, CuZn36PbAs
Materiale i ventilhusRød bronse CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiale i ventilseteRustfritt stål, materiale Nr. 1.4571
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Egenskaper
Verdi
MengdebegrensningJa
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonRetur
Nominelt trykk [bar]16 bar
PN alternativt VSP0
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAVPB-F
Slitasjefaktor 100 %0.38
Slitasjefaktor 25 %0.64
Slitasjefaktor 50 %0.57
Slitasjefaktor 75 %0.55
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollNei
Strømningsmengde [m3/t]7.30 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]7.30 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.]0.15 m³/h
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 16
TrykkregulatorDifferensialtrykkregulator
VentilspindelposisjonNormalt åpen
VentilstørrelseDN 32
Virtuell dPv0.2
VSP-funksjon – PJa
VSP-funksjon – QJa
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.339 Kilogram
Nettovekt2.339 Kilogram
Volume4.448 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421539354
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm