AVPB, PN 16, DN 15, Strømningsmengde [m3/t]: 0.06 - 1.4, 0.2 bar - 1 bar, Utvendige gjenger, G 3/4 A, Monteringsversjon: Retur
003H6399
AVPB PN16 15/1,6 0,2-1,0 gjenger – retur
003H6399
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
| Antall per emballasjeformat | 6 stk. |
| Antall porter | 2 |
| Beskrivelse | AVPB PN16 15/1,6 0,2-1,0 gjenger – retur |
| Bruksområde | Fjernvarme |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funksjon | Differensialtrykk og mengdebegrenser |
| Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] | 0.20 bar |
| Innstillingstype | Adjustable |
| Kavitasjonfaktor | 0.60 |
| Koblingsstørrelse | G 3/4 A |
| Kvs-verdier [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Lekkasjerate [% Kvs] | 0.02 |
| Material Description | AVPB PN16 15/1,6 0,2-1,0 thread return |
| Materiale i aktuatormembran | EPDM |
| Materiale i DP forsegling | EPDM |
| Materiale i DP ventilkonus | Avsinket messing, CuZn36PbAs |
| Materiale i ventilhus | Rød bronse CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Materiale i ventilsete | Rustfritt stål, materiale Nr. 1.4571 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Mengdebegrensning | Ja |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Retur |
| Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
| PN alternativt VSP | 0 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Trykkmengderegulatorer |
| Produkttype | AVPB |
| Slitasjefaktor 100 % | 0.41 |
| Slitasjefaktor 25 % | 0.69 |
| Slitasjefaktor 50 % | 0.62 |
| Slitasjefaktor 75 % | 0.60 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningskontroll | Nei |
| Strømningsmengde [m3/t] | 1.40 m³/h |
| Strømningsmengde [m3/t] [Maks.] | 1.40 m³/h |
| Strømningsmengde [m3/t] [Min.] | 0.06 m³/h |
| Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| Trykklasse | PN 16 |
| Trykkregulator | Differensialtrykkregulator |
| Ventilspindelposisjon | Normalt åpen |
| Ventilstørrelse | DN 15 |
| Virtuell dPv | 0.2 |
| VSP-funksjon – P | Ja |
| VSP-funksjon – Q | Ja |
| VSP-funksjon – T | Nei |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.15 Kilogram |
| Nettovekt | 2.12 Kilogram |
| Volume | 6.747 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421539187 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |