Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB

AVPB, PN 16, DN 20, Strømningsmengde [m3/t]: 0.1 - 4.5, 0.05 bar - 0.5 bar, Utvendige gjenger, G 1 A, Monteringsversjon: Retur

003H6396

AVPB PN16 20/6,3 0,05-0,5 gjenger – retur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall per emballasjeformat6 stk.
Antall porter2
BeskrivelseAVPB PN16 20/6,3 0,05-0,5 gjenger – retur
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]12.00 bar
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonDifferensialtrykk og mengdebegrenser
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]0.50 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]0.05 bar
InnstillingstypeAdjustable
Kavitasjonfaktor0.60
KoblingsstørrelseG 1 A
Kvs-verdier [m³/h]6.30 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.02
Material DescriptionAVPB PN16 20/6,3 0,05-0,5 thread return
Materiale i aktuatormembranEPDM
Materiale i DP forseglingEPDM
Materiale i DP ventilkonusAvsinket messing, CuZn36PbAs
Materiale i ventilhusRød bronse CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiale i ventilseteRustfritt stål, materiale Nr. 1.4571
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Egenskaper
Verdi
MengdebegrensningJa
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonRetur
Nominelt trykk [bar]16 bar
PN alternativt VSP0
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeAVPB
Slitasjefaktor 100 %0.41
Slitasjefaktor 25 %0.69
Slitasjefaktor 50 %0.62
Slitasjefaktor 75 %0.60
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollNei
Strømningsmengde [m3/t]4.50 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]4.50 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.]0.10 m³/h
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 16
TrykkregulatorDifferensialtrykkregulator
VentilspindelposisjonNormalt åpen
VentilstørrelseDN 20
Virtuell dPv0.2
VSP-funksjon – PJa
VSP-funksjon – QJa
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.154 Kilogram
Nettovekt2.154 Kilogram
Volume6.818 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421539156
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm