AFQ, PN 25, 0.5 bar, 250 cm²
003G1025
Funksjon: Mengderegulator
003G1025
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse [cm2] | 250 cm² |
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
| Beskrivelse | AFQ PB25 /0,5 250 cm2, innvendig fjær |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Maks.] | 250 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar] | 0.50 bar |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 25 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funksjon | Mengderegulator |
| Husmateriale | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] | 250.00 bar |
| Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] | 15.00 bar |
| Innstillingstype | Fixed |
| Material Description | AFQ PB25 /0,5 250cm2 int. spring |
| Materiale i aktuatormembran | EPDM (Rolling, fiberforsterket) |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Mengdebegrensning | Nei |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Gratis |
| Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Aktuatorer – trykkstrømning |
| Produkttype | AFQ |
| SCIP dossier nr. | ea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db |
| SCIP dossier produktnavn | AFQ PB25 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningskontroll | Ja |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| Trykklasse | PN 25 |
| Trykkregulator | Ingen |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 9.738 Kilogram |
| Nettovekt | 9.738 Kilogram |
| Volume | 17.389 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808399 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |