Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 40, 0.5 bar - 0.5 bar, 160 cm²

003G5603

Funksjon: Mengderegulator

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse [cm2]160 cm²
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
BruksområdeFjernvarme og -kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]125 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar]0.50 bar
Differential pressure setting [bar]0.50 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]40 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonMengderegulator
HusmaterialeStål, mat. No. 1.0345, sinkbelagt
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]0.50 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]0.50 bar
InnstillingstypeFixed
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN40 0,5 160cm2 int. spring
Egenskaper
Verdi
Materiale i aktuatormembranEPDM (Rolling, fiberforsterket)
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningNei
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
Montering (tur / retur)flow
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]40 bar
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – trykkstrømning
ProdukttypeAFQ 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollJa
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 40
TrykkregulatorIngen

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt11.353 Kilogram
Nettovekt9.9 Kilogram
Volume42.847 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162374726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm