Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 2, PN 40, 0.2 bar - 1 bar, 320 cm²

003G5715

Funksjon: Differensialtrykk og mengderegulator

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse [cm2]320 cm²
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]250 mm
Diameter [mm] [Min]150 mm
Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar]0.50 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]40 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonDifferensialtrykk og mengderegulator
HusmaterialeStål, mat. No. 1.0345, sinkbelagt
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]1.00 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]0.20 bar
InnstillingstypeAdjustable
Material DescriptionAFPQ 2 PN40 0,2-1/0,5 320cm2 orange
Materiale i aktuatormembranEPDM (Rolling, fiberforsterket)
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningNei
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
Montering (tur / retur)return
MonteringsversjonRetur
Nominelt trykk [bar]40 bar
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – trykkstrømning
ProdukttypeAFPQ 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollNei
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.]1.00 bar
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.]0.20 bar
TrykklassePN 40
TrykkregulatorDifferensialtrykkregulator

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt46.6 Gram
Nettovekt38.1 Gram
Volume191.52 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162375013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm