Danfoss logo
Render - AFPB-F - 003G1026

AFPB-F, PN 25, 0.5 bar, 250 cm²

003G1027

AFPB-F PB25 0,5 250 cm2, innvendig fjær

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse [cm2]250 cm²
BeskrivelseAFPB-F PB25 0,5 250 cm2, innvendig fjær
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]125 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar]0.50 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]25 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonDifferensialtrykk og mengdebegrenser
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]0.50 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]0.50 bar
InnstillingstypeFixed
Material DescriptionAFPB-F PB25 0,5 250cm2 int. spring
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
MengdebegrensningJa
Egenskaper
Verdi
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonRetur
Nominelt trykk [bar]25 bar
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – trykkstrømning
ProdukttypeAFPB-F
SCIP dossier nr.1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier produktnavnAFP/A/B
Slag [mm]7.00 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollNei
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.]0.50 bar
TrykklassePN 25
TrykkregulatorDifferensialtrykkregulator
Virtuell dPv0.2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt9.812 Kilogram
Nettovekt9.812 Kilogram
Volume19.6 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421808412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm