AFPB-F, PN 25, 0.2 bar, 250 cm²
003G1026
AFPB-F PB25 0,2 250 cm2, innvendig fjær
003G1026
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse [cm2] | 250 cm² |
| Beskrivelse | AFPB-F PB25 0,2 250 cm2, innvendig fjær |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Maks.] | 125 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar] | 0.20 bar |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 25 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funksjon | Differensialtrykk og mengdebegrenser |
| Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] | 0.20 bar |
| Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] | 0.20 bar |
| Innstillingstype | Fixed |
| Material Description | AFPB-F PB25 0,2 250cm2 int. spring |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Mengdebegrensning | Ja |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Retur |
| Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Aktuatorer – trykkstrømning |
| Produkttype | AFPB-F |
| SCIP dossier nr. | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
| SCIP dossier produktnavn | AFP/A/B |
| Slag [mm] | 7.00 mm |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningskontroll | Nei |
| Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.] | 0.20 bar |
| Trykklasse | PN 25 |
| Trykkregulator | Differensialtrykkregulator |
| Virtuell dPv | 0.2 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 48.5 Kilogram |
| Nettovekt | 9.6 Kilogram |
| Volume | 65.25 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808405 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |