Danfoss logo
Controller - V73 - D52 065-4208 + 065-4209

V74D52, PN 25, DN 20, Strømningsmengde [m3/t]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Utvendige gjenger, Monteringsversjon: Gratis

065-4208

V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 gjenger – tur/retur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse [cm2]31 cm²
Antall porter2
BeskrivelseV74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 gjenger – tur/retur
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]12.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonTrykkreduksjonsregulator
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]5.50 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]1.00 bar
InnstillingstypeAdjustable
Kvs-verdier [m³/h]6.30 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.02
Material DescriptionV74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 thr flo/ret
Materiale i ventilhusRød bronse CuSn5ZnPb (Rg5)
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
MengdebegrensningNei
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]25 bar
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeV74D52
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollNei
Strømningsmengde [m3/t]0.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]0.00 m³/h
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
Tillatt mediaTermo oil
TrykklassePN 25
TrykkregulatorTrykkreduksjonsregulator
VentilstørrelseDN 20
VSP-funksjon – PJa
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.348 Kilogram
Nettovekt3.348 Kilogram
Volume9.24 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421805718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm