Danfoss logo
Controller - V73 - D52 065-4210 + 065-4211

V73D52, PN 25, DN 25, Strømningsmengde [m3/t]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Utvendige gjenger, Monteringsversjon: Omløp

065-4211

V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 gjenger – omløp

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse [cm2]31 cm²
Antall porter2
BeskrivelseV73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 gjenger – omløp
BruksområdeFjernvarme
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]12.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonTrykkavlastningsregulator
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]5.50 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]1.00 bar
InnstillingstypeAdjustable
Kvs-verdier [m³/h]8.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]0.02
Material DescriptionV73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 thr bypass
Materiale i ventilhusRød bronse CuSn5ZnPb (Rg5)
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
MengdebegrensningNei
MonteringsversjonOmløp
Nominelt trykk [bar]25 bar
Product line08
ProduktgruppeTrykkmengderegulatorer
ProdukttypeV73D52
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollNei
Strømningsmengde [m3/t]0.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]0.00 m³/h
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
Tillatt mediaTermo oil
TrykklassePN 25
TrykkregulatorTrykkavlastningsregulator
VentilstørrelseDN 25
VSP-funksjon – PJa
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.444 Kilogram
Nettovekt3.444 Kilogram
Volume9.296 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421805749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm