Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD-olje, PN 25, 0.2 bar - 1.5 bar, 250 cm², RØD

003G1486

Funksjon: Trykkreduksjonsregulator

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse [cm2]250 cm²
BeskrivelseAFD-OLJE PB25 0,15-1,5 250 cm2 rød
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]50 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Driftstrykk [bar] [Maks.]25 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FargeRØD
FunksjonTrykkreduksjonsregulator
HusmaterialeSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]1.50 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]0.15 bar
InnstillingstypeAdjustable
Material DescriptionAFD OIL PB25 0,15-1,5 250cm2 red
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningNei
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonMengde
Nominelt trykk [bar]25 bar
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – trykkstrømning
ProdukttypeAFD-olje
StrømningskontrollNei
Tillatt mediaTermo oil
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.]1.50 bar
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.]0.20 bar
TrykklassePN 25
TrykkregulatorTrykkreduksjonsregulator

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt14.382 Kilogram
Nettovekt14.382 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume48.735 Liter
EAN/UPC5702421817339