AFD-olje, PN 25, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm², Gul
003G1043
Funksjon: Trykkreduksjonsregulator
003G1043
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse [cm2] | 80 cm² |
| Beskrivelse | AFD-OLJE PB25 0,5-3 80 cm2, gul |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Maks.] | 50 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 25 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Farge | Gul |
| Funksjon | Trykkreduksjonsregulator |
| Husmateriale | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] | 3.00 bar |
| Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Innstillingstype | Adjustable |
| Material Description | AFD OIL PB25 0,5-3 80cm2 yellow |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Mengdebegrensning | Nei |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Mengde |
| Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Aktuatorer – trykkstrømning |
| Produkttype | AFD-olje |
| Strømningskontroll | Nei |
| Tillatt media | Termo oil |
| Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.] | 3.00 bar |
| Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Trykklasse | PN 25 |
| Trykkregulator | Trykkreduksjonsregulator |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 7.338 Kilogram |
| Nettovekt | 7.338 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 26.485 Liter |
| EAN/UPC | 5702421808573 |