Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD-olje, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², RØD

003G1042

Funksjon: Trykkreduksjonsregulator

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse [cm2]80 cm²
BeskrivelseAFD-OLJE PB25 1-6 80 cm2, rød
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]50 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Driftstrykk [bar] [Maks.]25 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FargeRØD
FunksjonTrykkreduksjonsregulator
HusmaterialeSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]6.00 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]1.00 bar
InnstillingstypeAdjustable
Material DescriptionAFD OIL PB25 1-6 80cm2 red
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Egenskaper
Verdi
MengdebegrensningNei
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonMengde
Nominelt trykk [bar]25 bar
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – trykkstrømning
ProdukttypeAFD-olje
SCIP dossier nr.d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier produktnavnAFD/A
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollNei
Tillatt mediaTermo oil
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.]6.00 bar
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.]1.00 bar
TrykklassePN 25
TrykkregulatorTrykkreduksjonsregulator

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt8.881 Kilogram
Nettovekt8.881 Kilogram
Volume26.754 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421808566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm