Danfoss logo
Render - AFA - 003G1007, 003G1009, 003G1008, 003G1010

AFA-olje, PN 25, 0.2 bar - 1.2 bar, 250 cm²

003G1473

Funksjon: Trykkavlastningsregulator

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse [cm2]250 cm²
BeskrivelseAFA-OLJE PB25 0,15-1,2 250 cm2 sølv
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]50 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Driftstrykk [bar] [Maks.]25 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FargeSilver
FunksjonTrykkavlastningsregulator
HusmaterialeStål – materiale Nr. 1.0338, sinkbelagt og gul kromat
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]1.50 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]0.15 bar
InnstillingstypeAdjustable
Material DescriptionAFA OIL PB25 0,15-1,2 250cm2 silver
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
MengdebegrensningNei
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonOmløp
Nominelt trykk [bar]25 bar
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – trykkstrømning
ProdukttypeAFA-olje
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollNei
Tillatt mediaTermo oil
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.]1.20 bar
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.]0.20 bar
TrykklassePN 25
TrykkregulatorTrykkavlastningsregulator

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt13 Kilogram
Nettovekt13 Kilogram
Volume47.317 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421815595
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm