AFA-olje, PN 25, 1 bar - 5 bar, 80 cm²
003G1046
Funksjon: Trykkavlastningsregulator
003G1046
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse [cm2] | 80 cm² |
| Beskrivelse | AFA-OLJE PB25 1-5 80 cm2, sølv |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Maks.] | 50 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 25 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Farge | Silver |
| Funksjon | Trykkavlastningsregulator |
| Husmateriale | Stål – materiale Nr. 1.0338, sinkbelagt og gul kromat |
| Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] | 5.00 bar |
| Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Innstillingstype | Adjustable |
| Material Description | AFA OIL PB25 1-5 80cm2 silver |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Mengdebegrensning | Nei |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Omløp |
| Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Aktuatorer – trykkstrømning |
| Produkttype | AFA-olje |
| SCIP dossier nr. | d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
| SCIP dossier produktnavn | AFD/A |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningskontroll | Nei |
| Tillatt media | Termo oil |
| Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.] | 5.00 bar |
| Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Trykklasse | PN 25 |
| Trykkregulator | Trykkavlastningsregulator |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 9.917 Kilogram |
| Nettovekt | 9.917 Kilogram |
| Volume | 25.831 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808603 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |