Danfoss logo
Render - AFA - 003G1007, 003G1009, 003G1008, 003G1010

AFA-olje, PN 25, 10 bar - 16 bar, 32 cm², Svart

003G1044

Funksjon: Trykkavlastningsregulator

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse [cm2]32 cm²
BeskrivelseAFA-OLJE PB25 10-16 32 cm2, svart
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]50 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Driftstrykk [bar] [Maks.]25 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FargeSvart
FunksjonTrykkavlastningsregulator
HusmaterialeStål – materiale Nr. 1.0338, sinkbelagt og gul kromat
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]16.00 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]10.00 bar
InnstillingstypeAdjustable
Material DescriptionAFA OIL PB25 10-16 32cm2 black
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Egenskaper
Verdi
MengdebegrensningNei
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonOmløp
Nominelt trykk [bar]25 bar
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – trykkstrømning
ProdukttypeAFA-olje
SCIP dossier nr.d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier produktnavnAFD/A
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskontrollNei
Tillatt mediaTermo oil
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.]16.00 bar
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.]10.00 bar
TrykklassePN 25
TrykkregulatorTrykkavlastningsregulator

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt12.288 Kilogram
Nettovekt12.288 Kilogram
Volume26.485 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421808580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm