Strømningsfordeler, For ventiler: VFGS2
065B2778
Strømningsfordeler for VFGS2-ventiler DN65, 80
065B2778
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Strømningsfordeler for VFGS2-ventiler DN65, 80 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.] | 80 mm |
| Egnet for ventildiameter [mm] [Min.] | 65 mm |
| For ventiler | VFGS2 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| For ventilstørrelse | DN 65DN 80 |
| Material Description | Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – SAC |
| Produkttype | Strømningsfordeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.865 Kilogram |
| Nettovekt | 0.865 Kilogram |
| Volume | 4.864 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813447 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |