Strømningsfordeler, For ventiler: VFGS2
065B2776
Strømningsfordeler for VFGS2-ventiler DN25, 32
065B2776
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Strømningsfordeler for VFGS2-ventiler DN25, 32 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.] | 32 mm |
| Egnet for ventildiameter [mm] [Min.] | 25 mm |
| For ventiler | VFGS2 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| For ventilstørrelse | DN 25DN 32 |
| Material Description | Flow divider for VFGS2 valves DN25, 32 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – SAC |
| Produkttype | Strømningsfordeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.28 Kilogram |
| Nettovekt | 0.232 Kilogram |
| Volume | 1.933 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813423 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |