Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Strømningsfordeler, For ventiler: VFGS2

065B2775

Strømningsfordeler for VFGS2-ventiler DN15, 20

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseStrømningsfordeler for VFGS2-ventiler DN15, 20
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.]20 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Min.]15 mm
For ventilerVFGS2
Egenskaper
Verdi
For ventilstørrelseDN 15DN 20
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN15, 20
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeStrømningsfordeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.199 Kilogram
Nettovekt0.199 Kilogram
Volume1.87 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421813416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm