Danfoss logo
 Impulse tubes, product type: AVPL 003L5043

Impulsrør, 3 mm, G 1/16, 2500 mm, For produkttype: AVPL

003L5043

Impulsrørsett 1,6 G1/16, fi3x2,5m

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
BeskrivelseImpulsrørsett 1,6 G1/16, fi3x2,5m
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]3 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.]15 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Min.]15 mm
Egnet for ventiltrykk [bar] [Maks.]16 bar
Egnet for ventiltrykk [bar] [Min.]16 bar
EmballasjeformatMultipakk
For produkttypeAVPL
Egenskaper
Verdi
KoblingsstørrelseG 1/16
Lengde [mm]2500.0 mm
Material DescriptionImpulse tube set AH G1/16, fi3x2,5m
MATERIALECOPPER
Nominelt trykk [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeImpulsrør
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.144 Kilogram
Nettovekt0.144 Kilogram
Volume0.496 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104028149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm