Danfoss logo
Nipple, G1/16-R3/8

Nippel, G1/16-R3/8

003L5042

Nippel, G1/16-R3/8

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
BeskrivelseNippel, G1/16-R3/8
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Egnet for ventiltrykk [bar] [Maks.]16 bar
Egnet for ventiltrykk [bar] [Min.]16 bar
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
Egenskaper
Verdi
KoblingsstørrelseG 1/16 R3/8
Material DescriptionNipple, G1/16-R3/8
MATERIALEMessing CW617N
Nominelt trykk [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeTrykkringskobling for impulsrør
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.039 Kilogram
Nettovekt0.038 Kilogram
Volume0.009 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421600108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm