Danfoss logo
Impulse tube set AH G1/16#, fi 3x1,5m

Impulsrør, 3 mm, G 1/16, 5000 mm, For produkttype: AVPL

003L3562

Impulsrørsett AH G1/16#, fi3x5m

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
BeskrivelseImpulsrørsett AH G1/16#, fi3x5m
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]3 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.]15 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Min.]15 mm
Egnet for ventiltrykk [bar] [Maks.]16 bar
Egnet for ventiltrykk [bar] [Min.]16 bar
EmballasjeformatMultipakk
For produkttypeAVPL
Egenskaper
Verdi
KoblingsstørrelseG 1/16
Lengde [mm]5000.0 mm
Material DescriptionImpulse tube set AH G1/16", fi3x5m
MATERIALECOPPER
Nominelt trykk [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeImpulsrør
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.276 Kilogram
Nettovekt0.276 Kilogram
Volume0.95 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104028125
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm