Impulsrør, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, For produkttype: AV(P)QM (T)
003H6929
Imp.tube for press.red.for AV-utvalg, 1 stk.
003H6929
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 25 stk. |
| Beskrivelse | Imp.tube for press.red.for AV-utvalg, 1 stk. |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 6 mm |
| Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.] | 50 mm |
| Egnet for ventildiameter [mm] [Min.] | 15 mm |
| Egnet for ventiltrykk [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Egnet for ventiltrykk [bar] [Min.] | 25 bar |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| For produkttype | AV(P)QM (T) |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstørrelse | R 1/2 |
| Lengde [mm] | 1500.0 mm |
| Material Description | Imp.tube for press.red.for AV range,1pcs |
| MATERIALE | COPPER |
| Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – SAC |
| Produkttype | Impulsrør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.16 Kilogram |
| Nettovekt | 0.146 Kilogram |
| Volume | 0.6 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421549667 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |