Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulsrør, 6 mm, 1500 mm, For produkttype: AV(P)QM (T)

003H6860

Imp.trykkrør, rød, AV-utvalg,1,5 m

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
BeskrivelseImp.trykkrør, rød, AV-utvalg,1,5 m
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]6 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.]50 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Min.]15 mm
EmballasjeformatMultipakk
For produkttypeAV(P)QM (T)
Egenskaper
Verdi
Lengde [mm]1500.0 mm
Material DescriptionImp.tube for press.red.for AV range,1,5m
MATERIALECOPPER
Nominelt trykk [bar]25 bar
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeImpulsrør
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.168 Kilogram
Nettovekt0.168 Kilogram
Volume0.288 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421544426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm