10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR1/2
003H6859
10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR1/2
003H6859
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Beskrivelse | 10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR1/2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Koblingsstørrelse | R 1/2 |
| Material Description | 10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR1/2 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| MATERIALE | Messing |
| Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – SAC |
| Produkttype | Trykkringskobling for impulsrør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.801 Kilogram |
| Nettovekt | 0.801 Kilogram |
| Volume | 0.421 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541593 |
| Proposition 65 | No significant risk |