Danfoss logo
10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mm R3/8

10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR1/8

003H6857

10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR1/8

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
Beskrivelse10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR1/8
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
KoblingsstørrelseR 1/8
Material Description10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR1/8
Egenskaper
Verdi
MATERIALEMessing
Nominelt trykk [bar]25 bar
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeTrykkringskobling for impulsrør
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.199 Kilogram
Nettovekt0.199 Kilogram
Volume0.067 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421541562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm