Impulsrør, 6 mm, R 3/8, 1500 mm, Kobber Cu-DHP CW024A H040, For produkttype: AV(P)QM (T)
003H6853
Impulsrørsett AV R 3/8##,fi 6x1,5m
003H6853
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 8 stk. |
| Beskrivelse | ,fi 6x1,5m |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 6 mm |
| Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.] | 50 mm |
| Egnet for ventildiameter [mm] [Min.] | 15 mm |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| For produkttype | AV(P)QM (T) |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstørrelse | R 3/8 |
| Lengde [mm] | 1500.0 mm |
| Material Description | Impulse tube set AV R 3/8"",fi 6x1,5m |
| MATERIALE | Kobber Cu-DHP CW024A H040 |
| Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – SAC |
| Produkttype | Impulsrør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.384 Kilogram |
| Nettovekt | 0.252 Kilogram |
| Volume | 3.267 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541579 |
| Proposition 65 | No significant risk |