Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

Aktuatorer og justeringsdeler, For produkttype: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6847

Aktuator PN25 3-11 SAVA,SAVD omløp/retur/tur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseAktuator PN25 3-11 SAVA,SAVD omløp/retur/tur
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
For produkttypeSAVA, SAVD
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]11.00 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]3.00 bar
Material DescriptionAct., PN25, 3-11, SAVA,SAVD byp/ret/flo
Egenskaper
Verdi
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeAktuatorer og justeringsdeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.]11.00 bar
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.]3.00 bar

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6.409 Kilogram
Nettovekt6.409 Kilogram
Volume7.9 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421553022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm