Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

Aktuatorer og justeringsdeler, For produkttype: AVA, AVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6845

Aktuator PN25 3-11 AVA, AVD omløp/retur/tur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseAktuator PN25 3-11 AVA, AVD omløp/retur/tur
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
For produkttypeAVA, AVD
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]11.00 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]3.00 bar
Material DescriptionActua. PN25, 3-11, AVA, AVD byp/ret/flo
Product line08
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeAktuatorer og justeringsdeler
SCIP dossier nr.6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIP dossier produktnavnMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.]11.00 bar
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.]3.00 bar

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.745 Kilogram
Nettovekt4.745 Kilogram
Volume9.574 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421553008
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm