Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Aktuatorer og justeringsdeler, For produkttype: AVA, AVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar

003H6844

Aktuator PN25 1-4,5 AVA, AVA omløp/retur/tur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseAktuator PN25 1-4,5 AVA, AVA omløp/retur/tur
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
For produkttypeAVA, AVD
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]4.50 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]1.00 bar
Material DescriptionAct., PN25, 1-4,5, AVA, AVD byp/ret/flo
Product line08
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeAktuatorer og justeringsdeler
SCIP dossier nr.6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIP dossier produktnavnMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.]5.00 bar
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.]1.00 bar

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.083 Kilogram
Nettovekt3.083 Kilogram
Volume9.95 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421552995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm