Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1.00 bar - 5.00 bar, Mounting version: Flow 003H6836

Aktuatorer og justeringsdeler, For produkttype: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Monteringsversjon: Mengde

003H6836

Aktuator og tilstøtende del PN25 1-5 AVP tur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseAktuator og tilstøtende del PN25 1-5 AVP tur
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
For produkttypeAVP
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]5.00 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]1.00 bar
Material DescriptionAct. & adj.part PN25 1-5 AVP flow
MonteringsversjonMengde
Egenskaper
Verdi
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeAktuatorer og justeringsdeler
SCIP dossier nr.c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36
SCIP dossier produktnavnMD_ACT_PN25_FLO_I_HP
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.]5.00 bar
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.]1.00 bar

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.26 Kilogram
Nettovekt3.26 Kilogram
Volume9.623 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421552865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm