Aktuatorer og justeringsdeler, For produkttype: AVP, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Monteringsversjon: Mengde
003H6835
Aktuator og tilstøtende del PN25 0,3-2,0 AVP tur
003H6835
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Aktuator og tilstøtende del PN25 0,3-2,0 AVP tur |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| For produkttype | AVP |
| Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] | 2.00 bar |
| Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] | 0.30 bar |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVP flow |
| Monteringsversjon | Mengde |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – SAC |
| Produkttype | Aktuatorer og justeringsdeler |
| SCIP dossier nr. | dacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd |
| SCIP dossier produktnavn | SAC MD DP-Q Act. PN25 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.] | 2.00 bar |
| Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.] | 0.30 bar |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.78 Kilogram |
| Nettovekt | 2.78 Kilogram |
| Volume | 5.799 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552858 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |