Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6829

Aktuatorer og justeringsdeler, For produkttype: AVP, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Monteringsversjon: Retur

003H6830

Aktuator og tilstøtende del PN25 0,3-2,0 AVP retur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat4 stk.
BeskrivelseAktuator og tilstøtende del PN25 0,3-2,0 AVP retur
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
For produkttypeAVP
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]2.00 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]0.30 bar
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVP return
Egenskaper
Verdi
MonteringsversjonRetur
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeAktuatorer og justeringsdeler
SCIP dossier nr.c3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919
SCIP dossier produktnavnMD_ACT_PN25_RET_I
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.]2.00 bar
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.]0.30 bar

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.692 Kilogram
Nettovekt2.692 Kilogram
Volume5.717 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421552773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm