Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Aktuatorer og justeringsdeler, For produkttype: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Monteringsversjon: Mengde

003H6824

Aktuator og tilstøtende del PN25 0,2-1,0 AV tur

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseAktuator og tilstøtende del PN25 0,2-1,0 AV tur
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
For produkttypeAVP
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.]1.00 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.]0.20 bar
Material DescriptionAct. & adj.part PN16 0,2-1,0 AV flow
MonteringsversjonMengde
Egenskaper
Verdi
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeAktuatorer og justeringsdeler
SCIP dossier nr.c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e
SCIP dossier produktnavnMD_ACT_PN16_FLO_T
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.]1.00 bar
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.]0.20 bar

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.788 Kilogram
Nettovekt1.266 Kilogram
Volume4.535 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421552650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm